Закрепительная втулка

H3136 - SNR

H3136

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки160 mm
d - Внутренний диаметр180 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки230 mm
B1 - Длина втулки131 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки30 mm
G - Обозначение резьбыM180X3
Вес9,5 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник22236, 23136
ОтверстиеConique 1:12