Закрепительная втулка

H3138 - SNR

H3138

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки170 mm
d - Внутренний диаметр190 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки240 mm
B1 - Длина втулки141 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки31 mm
G - Обозначение резьбыM190X3
Вес10,8 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник22238, 23138
ОтверстиеConique 1:12