• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Закрепительная втулка

H3144 - SNR

H3144

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки200 mm
d - Внутренний диаметр220 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки280 mm
B1 - Длина втулки161 mm
B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки35 mm
G - Обозначение резьбыTr220X4
G1 - Резьба отверстий для впрыска маслаM6
lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла9 mm
Вес15 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник22244, 23144
ОтверстиеConique 1:12