Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- KME15
- M6-10
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 85,1 mm |
| d - Внутренний диаметр | 65 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 98 mm |
| B1 - Длина втулки | 55 mm |
| B - Ширина гайки | 16 mm |
| G - Обозначение резьбы | M75x2 |
| Вес | 0,835 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Связанный подшипник | 10X22215KEE |
| Отверстие | Conique 1:12 |