Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- KME17
- M8-12
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 97,2 mm |
| d - Внутренний диаметр | 75 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 110 mm |
| B1 - Длина втулки | 63 mm |
| B - Ширина гайки | 16 mm |
| G - Обозначение резьбы | M85x2 |
| Вес | 0,835 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Связанный подшипник | 10X22217KEE |
| Отверстие | Conique 1:12 |