Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 380 mm |
| d - Внутренний диаметр | 400 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 520 mm |
| B1 - Длина втулки | 272 mm |
| B - Ширина гайки | 62 mm |
| B3 - Расстояние между опорной поверхностью и головкой винта | 82 mm |
| G - Обозначение резьбы | Tr400X5 |
| G1 - Резьба отверстий для впрыска масла | M6 |
| lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла | 9 mm |
| Вес | 73 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 23180 |
| Отверстие | Conique 1:12 |