Закрепительная втулка

H39/600H - SNR

H39/600H

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки560 mm
d - Внутренний диаметр600 mm
d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки700 mm
B1 - Длина втулки239 mm
B - Ширина гайки75 mm
B3 - Расстояние между опорной поверхностью и головкой винта97 mm
G - Обозначение резьбыTr600X6
G1 - Резьба отверстий для впрыска маслаG1/8
lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла13 mm
Вес127 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник239/600
ОтверстиеConique 1:12