Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Weight | 4,383 kg |
| Внутренний диаметр 1 | 70 mm |
| Ширина 1 | 54 mm |
| Внешний диаметр 1 | 150 mm |
| Тип подшипника | Roulement à 1 rangée de rouleaux coniques |
OE Equivalents
Mercedes004 981 9805Mercedes004 981 9905Mercedes005 981 0005Mercedes012 981 3205BPW02.6406.70.00BPW02.6410.27.00MAN06.32499-0084MAN06.32499-0085DAF0640616Gigant10500873Fiat, Iveco26800640SAF4200003400Renault Trucks959532314Automotive Compatibility
MercedesACTROSACTROS03/1996 => --MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP309/2002 => --MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004--MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004--MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => --MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--