Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information ХАРАКТЕРИСТИКИ Внутренний диаметр 1 55 mm Ширина 1 43 mm Внешний диаметр 1 120 mm Тип подшипника Roulement à 1 rangée de rouleaux coniques Weight 2,394 kg
OE Equivalents Mercedes 003 981 7805 Mercedes 006 981 0805 Mercedes 006 981 6905 Mercedes 006 981 7405 Mercedes 010 981 9305 DAF 0275823 Scania 14764 Iveco 26800610 Automotive Compatibility DAF 75 75 06/1992 => 01/1998 - - DAF 75 CF 75 CF 01/1998 => 11/2000 - - DAF 85 85 06/1992 => 01/1998 - - DAF 85 CF 85 CF 01/1998 => 11/2000 - - DAF 95 95 08/1987 => 12/1997 - - DAF 95 XF 95 XF 12/1996 => 08/2002 - - DAF CF 75 CF 75 12/2000 => 04/2013 - - DAF XF 95 XF 95 08/2002 => 11/2006 - - Iveco P/PA P/PA 12/1982 => 11/1993 - - Iveco P/PA-Haubenfahrzeuge P/PA-Haubenfahrzeuge 06/1983 => 11/1993 - - Iveco TURBOSTAR TURBOSTAR 06/1984 => 11/1993 - - Iveco TURBOTECH TURBOTECH 12/1989 => 11/1992 - - Mercedes ACTROS ACTROS 03/1996 => - - Mercedes ACTROS MP2 / MP3 ACTROS MP2 / MP3 09/2002 => - - Mercedes ATEGO ATEGO 12/1997 => 09/2004 - - Mercedes AXOR AXOR 12/2001 => 09/2004 - - Mercedes AXOR 2 AXOR 2 09/2004 => - - Mercedes SK SK 06/1987 => 08/1996 - -