• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Грузовики

HDB061 - SNR

HDB061

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Weight0,789 kg
Ширина 132 mm
Внутренний диаметр 145 mm
Внешний диаметр 185 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулMercedes003 981 5305Mercedes004 981 7205Mercedes005 981 4105DAF063 6820MAN0632489-0044SAF4200006300Renault Trucks5000434273Renault Trucks5003090069Renault Trucks5003090900Renault Trucks5010136767

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеMANF2000F200012/1993 => --MANHOCLHOCL12/1997 => --MANL2000L200009/1993 => --MANLION´S CITYLION´S CITY01/2009 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9007/1988 => 05/1996--MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesO 303O 30309/1974 => 08/1992--MercedesOFOF12/1982 => --MercedesOHOH12/1969 => --Renault TrucksCC11/1983 => 09/1998--Renault TrucksGG04/1983 => 08/1991--Renault TrucksMANAGERMANAGER08/1991 => --Renault TrucksMAXTERMAXTER01/1996 => 05/1997--Renault TrucksMIDLINERMIDLINER04/1983 => --