• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Грузовики

HDB077 - SNR

HDB077

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Weight1,769 kg
Ширина 137 mm
Внутренний диаметр 175 mm
Внешний диаметр 1125 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулMercedes000 981 4218Mercedes003 981 32 05Mercedes008 981 03 05Mercedes013 981 3005MAN06.32499.0040MAN06.32499.0131DAF065531Volvo184678DAF221664

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеMANEMEM07/1987 => --MANF2000F200012/1993 => --MANHOCLHOCL07/1987 => --MANL2000L200009/1993 => --MANLION´S CITYLION´S CITY01/2009 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9007/1988 => 05/1996--MANNMNM07/1987 => --MANSMSM10/1987 => 01/1995--VolvoFL6FL608/1985 => 02/2000--