Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Weight | 2,75 kg |
| Внутренний диаметр 1 | 82 mm |
| Ширина 1 | 41 mm |
| Внешний диаметр 1 | 146 mm |
OE Equivalents
DAF0174592DAF0682976Volvo184794Automotive Compatibility
DAF65 CF65 CF01/1998 => 11/2000--DAF757506/1992 => 01/1998--DAF75 CF75 CF01/1998 => 11/2000--DAF858506/1992 => 01/1998--DAF85 CF85 CF01/1998 => 11/2000--DAF959508/1987 => 12/1997--DAF95 XF95 XF12/1996 => 08/2002--DAFCF 65CF 6512/2000 => 04/2013--DAFCF 75CF 7512/2000 => 04/2013--DAFCF 85CF 8512/2000 => 04/2013--DAFF 1800F 180012/1969 => 07/1991--DAFF 2100F 210006/1978 => 07/1991--DAFF 2200F 220012/1970 => 10/1980--DAFF 2300F 230006/1978 => 09/1993--DAFF 2500F 250001/1982 => 07/1991--DAFF 2800F 280012/1973 => 08/1991--DAFF 3200F 320012/1989 => 09/1993--DAFF 3300F 330005/1981 => 08/1991--DAFF2000F200012/1969 => 11/1979--DAFXF 95XF 9512/2001 => 11/2006--VolvoB10B1012/1977 => --VolvoB12B1212/1991 => --VolvoB7B712/1997 => --VolvoF10F1007/1977 => 11/1994--VolvoF12F1207/1977 => 11/1994--VolvoF16F1612/1987 => 11/1994--VolvoFH12FH1207/1993 => --VolvoFH16FH1607/1993 => --VolvoFH16 IIFH16 II04/2012 => --VolvoFL10FL1008/1985 => 08/1998--VolvoFL12FL1208/1995 => 08/1998--VolvoFL6FL610/1991 => 02/2000--VolvoFL7FL708/1985 => 08/1998--VolvoFM12FM1207/1998 => 08/2005--VolvoFS7FS708/1994 => 02/1996--VolvoNH12NH1204/1999 => --