Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Наружная или внутренняя резьба | M8x1.25 |
| Width 1 (Heavy Duty) | 295 mm |
| Fitting position | Train arrière |
| Диаметр расположения отверстий | 25 mm |
| Внешний диаметр 1 | 381 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 998 mm |
| Weight | 44 kg |
OE Equivalents
DAF1657637DAF1812161DAF2019802Automotive Compatibility
DAFCFCF => --DAFCF 65CF 65 => --DAFCF 75CF 75 => --DAFCF 85CF 85 => --DAFLF 55LF 55 => --DAFXFXF => --DAFXF 105XF 105 => --DAFXF 95XF 95 => --