Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Наружная или внутренняя резьба | M125x2.0 |
| Weight | 3 kg |
| Width 1 (Heavy Duty) | 252 mm |
| Внешний диаметр 1 | 380 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 50 mm |
| Диаметр расположения отверстий | 22 mm |
| Fitting position | Train arrière |