Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | With encoder with gear | 1 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 100 |
| Weight | 11,62 kg |
| Внутренний диаметр 1 | 70 mm |
| Внешний диаметр 1 | 194 mm |
| Ширина 1 | 110 mm |
| Тип подшипника | Moyeu 2 rangées de rouleaux coniques |
OE Equivalents
Volvo20764313Volvo22403839Renault Trucks5010439770Iveco504189654Renault Trucks7422403839Automotive Compatibility
Renault TrucksCC12/2012 => --Renault TrucksDD12/2012 => --Renault TrucksKERAXKERAX12/1997 => --Renault TrucksMAGNUMMAGNUM08/1996 => --Renault TrucksMIDLUMMIDLUM09/2001 => --Renault TrucksPREMIUMPREMIUM12/1997 => --VolvoFE IIFE II04/2012 => --VolvoFLFL02/2000 => --VolvoFL IIFL II04/2006 => --VolvoFL IIIFL III04/2013 => --