Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Ширина 1 | 140 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 105 mm |
| Внешний диаметр 1 | 160 mm |
| Weight | 7,198 kg |
OE Equivalents
Scania1850970MAN36.93420-0009Iveco503126457MAN81.93420-0376MAN81.93420-6095MAN81.93420-6097MAN81.93420.0320MAN81.93420.0342Volvo85110616MercedesA0003501349Automotive Compatibility
IvecoURBANWAYURBANWAY04/2013 => --MANCLACLA12/2005 => --MANE2000E200004/2000 => --MANEMEM07/1987 => --MANF2000F200012/1993 => --MANF9F912/1982 => 11/1986--MANF90F9006/1986 => 11/1997--MANF90 UnterflurF90 Unterflur06/1986 => 04/1994--MANGG02/1982 => 06/1988--MANG90G9004/1988 => 04/1995--MANHELICONHELICON12/1986 => --MANHOCLHOCL12/1978 => --MANL2000L200003/2000 => --MANLION´S CITYLION´S CITY05/1996 => --MANLION´S COACHLION´S COACH08/1995 => --MANLION´S COMFORTLION´S COMFORT08/1996 => --MANLION´S STARLION´S STAR12/1992 => --MANM 2000 LM 2000 L05/1998 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9007/1988 => 05/1996--MANNGNG06/1998 => --MANNLNL08/1989 => --MANNMNM07/1987 => --MANNÜNÜ08/1996 => --MANRR04/1985 => 12/1992--MANSDSD03/1974 => 03/1994--MANSGSG06/1976 => --MANSL IISL II05/1984 => 04/2014--MANSMSM10/1987 => 01/1995--MANSRSR02/1982 => 10/1986--MANSÜSÜ09/1975 => --MANTGATGA03/2000 => --MANTGM ITGM I09/2005 => --MANTGS ITGS I08/2007 => --MANTGX ITGX I08/2007 => --MANÜLÜL08/1989 => --MercedesCITARO (O 530)CITARO (O 530)12/1997 => --MercedesCONECTO (O 345)CONECTO (O 345)10/2001 => --Scania4 - series bus4 - series bus12/1998 => --ScaniaK - seriesK - series12/2005 => --ScaniaK - series busK - series bus08/2009 => --