Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 31,75 mm |
| d - Внутренний диаметр | 40 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 58 mm |
| B1 - Длина втулки | 46 mm |
| B - Ширина гайки | 9 mm |
| B2 - Расстояние между поверхностью подшипника и задней поверхностью гайки | 10 mm |
| G - Обозначение резьбы | M401.5 |
| Вес | 0,28 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Отверстие | Conique 1:12 |