Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- KM28M1
- MB28M1
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 127 mm |
| d - Внутренний диаметр | 140 mm |
| d2 - Наружный диаметр фиксирующей гайки | 180 mm |
| B1 - Длина втулки | 131 mm |
| B - Ширина гайки | 22 mm |
| G - Обозначение резьбы | M140x2 |
| Вес | 6,8 kg |