Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 3 mm |
| D - Наружный диаметр | 6,5 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 6 mm |
| Отверстия для пересмазывания в наружном кольце | Non/No |
| Обозначение внутреннего кольца | No |
| Вес | 0,001 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 0,925 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 0,565 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 33000 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 50000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 100 °C |