Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 5 mm |
| D - Наружный диаметр | 9 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 9 mm |
| Отверстия для пересмазывания в наружном кольце | Non/No |
| Обозначение внутреннего кольца | No |
| Вес | 0,002 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 2,45 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 1,99 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 27000 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 40000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |