Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 9 mm |
| D - Наружный диаметр | 13 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 12 mm |
| Отверстия для пересмазывания в наружном кольце | Non/No |
| Обозначение внутреннего кольца | IR6X9X12 |
| Вес | 0,004 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 5,4 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 6,25 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 18000 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 27000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |