Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом

HK1010FM - NTN

HK1010FM

Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов10 mm
D - Наружный диаметр14 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца10 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Обозначение внутреннего кольцаIR7X10X10.5
Вес0,004 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность4,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность5,1 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой16000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом24000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C