Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом

HK1212 - NTN

HK1212

Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов12 mm
D - Наружный диаметр18 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца12 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Обозначение внутреннего кольцаIR8X12X12.5
Вес0,009 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность6,6 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность7,3 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой13000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом20000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C