Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом

HK1512 - NTN

HK1512

Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов15 mm
D - Наружный диаметр21 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца12 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Обозначение внутреннего кольцаIR12X15X12.5
Вес0,011 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность7,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность9,1 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой11000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом16000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C