Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 15 mm |
| D - Наружный диаметр | 21 mm |
| C1 - Ширина штампованного стакана L | 14 mm |
| C3 - Максимальная толщина штампованного стакана с закрытым концом LL | 2,7 mm |
| Отверстия для пересмазывания в наружном кольце | Non/No |
| Обозначение внутреннего кольца | IR12X15X16.5 |
| Вес | 0,013 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 7,5 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 9,1 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 10000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 100 °C |