Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом

HK2020LL/2AS - NTN

HK2020LL/2AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов20 mm
D - Наружный диаметр26 mm
C2 - Ширина штампованного стакана LL20 mm
C3 - Максимальная толщина штампованного стакана с закрытым концом LL2,7 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Обозначение внутреннего кольцаIR17X20X20.5
Вес0,024 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность13 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность20,1 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C