Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом

HK2816F - NTN

HK2816F

Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов28 mm
D - Наружный диаметр35 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца16 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Обозначение внутреннего кольцаIR22X28X17
Вес0,03 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность16,7 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность26,4 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом8500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C