Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 35 mm |
| D - Наружный диаметр | 42 mm |
| C2 - Ширина штампованного стакана LL | 16 mm |
| Отверстия для пересмазывания в наружном кольце | Non/No |
| Обозначение внутреннего кольца | No |
| Вес | 0,036 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 14 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 22,8 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 4600 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 100 °C |