Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 37 mm |
| D - Наружный диаметр | 56 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 36 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 0 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,272 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |