Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| G - Обозначение резьбы | Tr280X4 |
| d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки | 330 mm |
| B - Ширина гайки | 38 mm |
| d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки | 310 mm |
| Угол фаски гайки | 30 ° |
| b - Ширина паза | 24 mm |
| h - Глубина паза | 10 mm |
| dP - Диаметр установочных отверстий для фиксирующей шайбы | 293 mm |
| Вес | 6,78 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Обозначение соответствующего фиксатора | MS3056 |