для демонтажа

HM3084 - SNR

HM3084

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыTr420X5
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки490 mm
B - Ширина гайки52 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки462 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза32 mm
h - Глубина паза14 mm
dP - Диаметр установочных отверстий для фиксирующей шайбы439 mm
Вес17,4 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатораMS3084