для демонтажа

HM30/1000 - SNR

HM30/1000

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыTr1000X8
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки1140 mm
B - Ширина гайки100 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки1085 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза60 mm
h - Глубина паза25 mm
Вес143 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатораMS30/1000