Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
для демонтажа
HM30/560 - SNR
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
G - Обозначение резьбы
Tr560X6
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки
650 mm
B - Ширина гайки
75 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки
610 mm
Угол фаски гайки
30 °
b - Ширина паза
40 mm
h - Глубина паза
20 mm
dP - Диаметр установочных отверстий для фиксирующей шайбы