для демонтажа

HM30/750 - SNR

HM30/750

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыTr750X7
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки870 mm
B - Ширина гайки90 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки820 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза55 mm
h - Глубина паза25 mm
dP - Диаметр установочных отверстий для фиксирующей шайбы782 mm
Вес95,1 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатораMS30/750