для демонтажа

HM30/800 - SNR

HM30/800

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыTr800X7
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки920 mm
B - Ширина гайки90 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки870 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза55 mm
h - Глубина паза25 mm
dP - Диаметр установочных отверстий для фиксирующей шайбы830,5 mm
Вес102 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатораMS30/750