Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| G - Обозначение резьбы | Tr900X7 |
| d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки | 1030 mm |
| B - Ширина гайки | 100 mm |
| d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки | 975 mm |
| Угол фаски гайки | 30 ° |
| b - Ширина паза | 60 mm |
| h - Глубина паза | 25 mm |
| Вес | 135 kg |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Обозначение соответствующего фиксатора | MS30/850 |