Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| G - Обозначение резьбы | Tr440X5 |
| d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки | 560 mm |
| B - Ширина гайки | 70 mm |
| d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки | 510 mm |
| Угол фаски гайки | 30 ° |
| b - Ширина паза | 36 mm |
| h - Глубина паза | 20 mm |
| dP - Диаметр установочных отверстий для фиксирующей шайбы | 478 mm |
| Вес | 45,1 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Обозначение соответствующего фиксатора | MS3188 |