Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| G - Обозначение резьбы | Tr500X5 |
| d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки | 630 mm |
| B - Ширина гайки | 80 mm |
| d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки | 580 mm |
| Угол фаски гайки | 30 ° |
| b - Ширина паза | 40 mm |
| h - Глубина паза | 23 mm |
| dP - Диаметр установочных отверстий для фиксирующей шайбы | 540 mm |
| Вес | 63,1 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Обозначение соответствующего фиксатора | MS31/500 |