Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| G - Обозначение резьбы | Tr530X6 |
| d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки | 670 mm |
| B - Ширина гайки | 80 mm |
| d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки | 610 mm |
| Угол фаски гайки | 30 ° |
| b - Ширина паза | 40 mm |
| h - Глубина паза | 23 mm |
| dP - Диаметр установочных отверстий для фиксирующей шайбы | 575 mm |
| Вес | 74,3 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Обозначение соответствующего фиксатора | MS31/530 |