для демонтажа

HM31/560 - SNR

HM31/560

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыTr560X6
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки710 mm
B - Ширина гайки85 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки650 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза45 mm
h - Глубина паза25 mm
dP - Диаметр установочных отверстий для фиксирующей шайбы608 mm
Вес88,9 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатораMS31/560