Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| G - Обозначение резьбы | Tr630X6 |
| d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки | 800 mm |
| B - Ширина гайки | 95 mm |
| d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки | 730 mm |
| Угол фаски гайки | 30 ° |
| b - Ширина паза | 50 mm |
| h - Глубина паза | 28 mm |
| dP - Диаметр установочных отверстий для фиксирующей шайбы | 685 mm |
| Вес | 127 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Обозначение соответствующего фиксатора | MS31/630 |