Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

для демонтажа

HM31/670 - SNR

HM31/670

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыTr670X6
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки850 mm
B - Ширина гайки106 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки775 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза50 mm
h - Глубина паза28 mm
dP - Диаметр установочных отверстий для фиксирующей шайбы730 mm
Вес162 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатораMS31/670