для демонтажа

HM31/800 - SNR

HM31/800

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыTr800X7
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки1000 mm
B - Ширина гайки112 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки925 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза60 mm
h - Глубина паза34 mm
dP - Диаметр установочных отверстий для фиксирующей шайбы863 mm
Вес221 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатораMS31/750