для демонтажа

HM31/900 - SNR

HM31/900

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыTr900X7
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки1120 mm
B - Ширина гайки125 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки1030 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза70 mm
h - Глубина паза38 mm
Вес293 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатораMS31/900