Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| G - Обозначение резьбы | Tr950X8 |
| d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки | 1170 mm |
| B - Ширина гайки | 125 mm |
| d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки | 1080 mm |
| Угол фаски гайки | 30 ° |
| b - Ширина паза | 70 mm |
| h - Глубина паза | 38 mm |
| Вес | 310 kg |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Обозначение соответствующего фиксатора | MS31/950 |