для демонтажа

HM48T - SNR

HM48T

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыTr240X4
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки300 mm
B - Ширина гайки34 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки270 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза20 mm
h - Глубина паза10 mm
Вес6,2 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатораMB48