для демонтажа

HM52T - SNR

HM52T

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыTr260X4
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки330 mm
B - Ширина гайки35 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки300 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза24 mm
h - Глубина паза12 mm
Вес8,4 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатораMB52