для демонтажа

HM56T - SNR

HM56T

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыTr280X4
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки350 mm
B - Ширина гайки36 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки320 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза24 mm
h - Глубина паза12 mm
Вес9,6 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатораMB56