Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом

HMK1015 - NTN

HMK1015

Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом, для высоких нагрузок

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов10 mm
D - Наружный диаметр17 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца15 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Обозначение внутреннего кольцаIR7X10X16
Вес0,012 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность7,4 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность6,95 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой16000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом24000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C