Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом

HMK1616 - NTN

HMK1616

Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом, для высоких нагрузок

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов16 mm
D - Наружный диаметр24 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца16 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Обозначение внутреннего кольцаIR12X16X20
Вес0,021 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность12,4 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность13,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой10000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом15000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C